Veggjennomføring - QPD W 2PE1,5 8-13 M20 FC GY - 1422527

Ingen tilgjengelige bilder

Veggjennomføring, QUICKON-tilkobling, poltall: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 15 A, grå, med QUICKON-mutter, kabeldiameterområde: 10 mm ... 13 mm, monteringsgjenge: M20, Flatstikktilkobling (til flatplugghylser i henhold til DIN 46247-2), 1,5 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
  • Brukervennlig: Rask og enkel konfeksjonering uten spesialverktøy
  • Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder
  • Sikker tilkobling grunnet polarisering mot feilplugging og fingerberøringsbeskyttelse i henhold til DIN EN 0105
  • Rasjonelt - når veggjennomføringene tas i bruk, trenger ikke utstyret lenger å åpnes for at man skal kunne koble til ledningene

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1422527
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe BF6AAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626306254
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk