Patchkabel - NBC-R4ACR/0,25-93K/R4ACR - 1422356

Sercos III-patchledning

Sercos III-patchkabel, skjermet, stjernefirer, AWG 22 flertrådet (syv tråder), RAL 3020 (trafikkrød), RJ45-plugg/IP20, vinklet, på RJ45-plugg/IP20, vinklet, lengde 0,3 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1422356
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
GTIN 4055626301464
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 44,000 g
Tolltariffnummer 85444210
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk