Bussystemkabel - SAC-5P-M12MS/3,0-92X/M12FSSHOD - 1422354

Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, FRNC halogenfri, svart, skjermet, Plugg rett M12, A-kodet, på Bøssing rett M12, A-kodet, kabellengde: 3 m, for utendørs bruk, med spesialstålmutter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Korrosjonsbeskyttelse av alle eksponerte metalldeler ved bruk av spesialstål 1.4404
  • Meget robust: Resistent mot olje, UV og ozon, tåler temperaturer fra -40 °C til +105 °C
  • Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1422354
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe BF1CKD -
GTIN 4055626300177
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 241,800 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk