RJ45-pluggforbinder - VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - 1419182

RJ45-pluggforbinder, beskyttelsesgrad: IP67, poltall: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Sink-trykkstøpegods, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 27- 24, farge: sølv

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1419182
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 350 (C_2_2017)
GTIN 4046356539555
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 128,700 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk