Bussystemkabel - VS-PPC/PL-MSDS-93K-LI/5,0 - 1419180

Sercos III-kabel, skjermet, stjernefirer, AWG 22 flertrådet (7 tråder), RAL 3020 (trafikkrød), RJ45-plugg / IP67 push-pull, kunststoff på M12-plugg, lengde: 5 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1419180
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBF -
Katalogside Side 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541251
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 385,015 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk