Patchkabel - VS-PPC/PL-IP20-93K-LI/5,0 - 1419179

Sercos III-kabel, skjermet, stjernefirer, AWG 22 flertrådet (7 tråder), RAL 3020 (trafikkrød), RJ45-plugg / IP67 push-pull, kunststoff på RJ45-plugg / IP20, lengde: 5 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1419179
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541244
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 222,220 g
Tolltariffnummer 85444210
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk