Bussystemkabel - VS-MSDBPS-OE-93K-LI/1,0 - 1419159

Prefabrikkert Sercos III-kabel, skjermet, stjernefirer, AWG 22 flertrådet (syv tråder), RAL 3020 (trafikkrød), M12-monteringsplugg, bakveggmontering, SPEEDCON 4-polet på åpen ledningsende, lengde: 1 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Prefabrikkert med ledninger i forskjellige standardlengder for umiddelbar bruk
  • Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel
  • Støpt på kabelsiden for optimal tetthet
  • Kabelutførelser for alle vanlige nettverk og feltbusser
  • For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1419159
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541053
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 93,800 g
Tolltariffnummer 85444210
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk