Bussystemkabel - VS-FSDBPS-IP20-93G-LI/2,0 - 1419146

Prefabrikkert EtherCAT®-kabel, skjermet, stjernefirer, AWG 22 flertrådet (syv tråder), RAL 6018 (gulgrønn), M12-monteringsbøssing, SPEEDCON, 4-polet på RJ45-plugg / IP20, lengde: 2,0 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1419146
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 385 (C_4_2015)
GTIN 4046356540704
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 173,600 g
Tolltariffnummer 85444210
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk