Bussystemkabel - SAC-3P-M12MR/15,0-961/M12FR VA - 1419132

Bussystemkabel, PROFIBUS PA (31,25 kb/s), 3-polet, PVC, blå RAL 5015, skjermet, Plugg vinklet M12, A-kodet, på Bøssing vinklet M12, A-kodet, kabellengde: 15 m, for Ex-område med spesialstålmutter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1419132
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 430 (C_2_2017)
GTIN 4046356541992
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 222,220 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk