Ledningsforbinder - QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK VPE150 - 1417619

Ingen tilgjengelige bilder

Ledningsforbinder

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

QUICKON ledningsforbinder, svart, 4+PE-polet, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, til kabeltverrsnitt 9 mm ... 16 mm.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1417619
Forpakningsenhet 150 STK
Salgskode BF6CCB -
Minimum bestillingsmengde 150 STK
GTIN 4055626117898
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 94,677 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk