H-fordeler - QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK VPE40 - 1417608

Ingen tilgjengelige bilder

H-fordeler, 20 A

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

QUICKON H-fordeler, svart, 4+PE-polet, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, til kabeltverrsnitt 9 mm ... 16 mm, med en låsebolt.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1417608
Forpakningsenhet 40 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 40 STK
GTIN 4055626117881
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 360,746 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk