Mutter - QPD N 4PE2,5 9-16 BK VPE100 - 1417607

Ingen tilgjengelige bilder

Mutter, QUICKON-tilkobling, poltall: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, svart, kabeldiameterområde: 9 mm ... 16 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

QUICKON-mutter, svart, 4+PE-polet, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, for ledninger med diameter 9 mm ... 16 mm.

Dine fordeler

  • Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
  • Brukervennlig: Rask og enkel konfeksjonering uten spesialverktøy
  • Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1417607
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4055626117874
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 30,888 g
Tolltariffnummer 39269097
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk