T-fordeler - QPD T 4PE 3X9-16 BK VPE60 - 1417604

Ingen tilgjengelige bilder

T-fordeler

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

QUICKON T-fordeler, svart, 4+PE-polet, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, til kabeltverrsnitt 9 mm ... 16 mm, med tre Quickon-mutre

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1417604
Forpakningsenhet 60 STK
Rabattgruppe BF6FAX -
Minimum bestillingsmengde 60 STK
GTIN 4055626117867
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 244,844 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk