Nettverkskabel - NBC-MSX/3,0-94S/MSX SCO - 1417578

Ingen tilgjengelige bilder

Nettverkskabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polet, RAIL, vannblå RAL 5021, skjermet, rett plugg M12 SPEEDCON / IP67, X-kodet, på rett plugg M12 SPEEDCON / IP67, X-kodet, kabellengde 3 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1417578
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BF1CMJ -
GTIN 4055626115795
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 210,140 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk