Bussystem-monteringspluggforbinder - SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCOESD - 1417576

Bussystem-monteringsbøssing, PROFINET, 4-polet, M12-SPEEDCON, D-kodet, forvegg-/skrumontering med M16-gjenge, med 0,5 m TPE-tråd, 4x 0,34 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
  • Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
  • Støpt på trådsiden for optimal tetthet
  • Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
  • For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon
  • Hurtigkobling SPEEDCON reduserer kablingstidene
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1417576
Forpakningsenhet 25 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4055626117041
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20,600 g
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk