SACB-8/16-L- 7,0 80MC SCO - 1417544

Ingen tilgjengelige bilder

Sensor-/aktuatorboks, bruksområder roboter og energikjeder, tilkoblingstype bøssing metall M12 SPEEDCON, åtte innstikksplasser, poltall 5, dobbel tilordning av innstikksplassene, med statusindikator, pnp, stamkabeltilkobling: fast tilkobling 180°, PUR halogenfri meget fleksibel, ledningslengde 7 m, uten skjerming

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1417544
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BF3CCA -
GTIN 4055626115580
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 680,000 g
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk