Bussystempluggforbinder - VS-08-M12MR-10G-P SCO - 1417443

Bussystempluggforbinder, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, skjermet, Plugg vinklet M12 SPEEDCON, X-kodet, Piercecon®, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Fleksibel: Pluggforbindere for konfeksjonering på stedet
  • Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
  • Pålitelig signaloverføring - 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1417443
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
Katalogside Side 344 (C_2_2017)
GTIN 4046356530712
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 29,340 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk