Kontaktinnsatsmodul - HC-M-02-AT-M-35 - 1417392

Kontaktinnsatsmodul, poltall: 2, effektkontakter: 2, styrekontakter: 0, Stift, Aksialskrutilkobling, 1000 V, 100 A, 10 mm² ... 35 mm², anvendelse: Effekt

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1417392
Forpakningsenhet 2 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 2 STK
Katalogside Side 563 (C_2_2017)
GTIN 4055626112718
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 66,830 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk