Kontaktinnsatsmodul - HC-M-02-EMC-M - 1417374

Kontaktinnsatsmodul, poltall: 2, Stift, Krympetilkobling, 50 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², anvendelse: Data/signal, for bruk med to EMC-pluggforbindere HC-M-EMV-ST/3-9,5 (stiftvarianter, hhv. fire poler)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1417374
Forpakningsenhet 2 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 2 STK
Katalogside Side 573 (C_2_2017)
GTIN 4055626112565
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,750 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk