Kontaktinnsatsmodul - HC-M-05-PT-M - 1417372

Kontaktinnsatsmodul, poltall: 5, effektkontakter: 5, styrekontakter: 0, Stift, Innstikktilkobling, 400 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², anvendelse: Effekt

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1417372
Forpakningsenhet 5 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 567 (C_2_2017)
GTIN 4055626112541
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,250 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk