Kontaktinnsatsmodul - HC-M-04-KT-M - 1417371

Kontaktinnsatsmodul, poltall: 4xKOAX, effektkontakter: 0, styrekontakter: 4, Stift, Lodde- og krympetilkobling, 50 V, 2 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², anvendelse: Signal

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1417371
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 577 (C_2_2017)
GTIN 4055626112534
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,420 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk