Kontaktinnsatsmodul - HC-M-DSUB 09-UT-F - 1417307

Kontaktinnsatsmodul, poltall: 9, utførelse : D-SUB 9, Bøssing, Skrutilkobling, 50 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², anvendelse: Data

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1417307
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 575 (C_2_2017)
GTIN 4055626112497
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 38,500 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk