Patchkabel - NBC-R4AC/1,75-94P/R4ACR - 1416419

Patchkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, PUR, vannblå RAL 5021, Plugg rett RJ45 / IP20, på Plugg vinklet RJ45 / IP20, kabellengde: 1,75 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1416419
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626073514
Tolltariffnummer 85444210
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk