Patchkabel - NBC-R4AC/0,12-94P/R4AC - 1416417

Patchkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, PUR, vannblå RAL 5021, Plugg rett RJ45 / IP20, på Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 0,12 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1416417
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626073491
Tolltariffnummer 85444210
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk