Hus - H5S:C5FF:GF:3 - 1415761

Påmontert hus HEAVYPORT B48 med enkeltskrueforrigling, berøringsbeskyttelse av plast og frontplate av spesialstål med følgende tilkoblinger: 1x RJ45 CAT5e (bøssing/bøssing), 1x Duplex-utgang med 120 V og 5 A - GFCI 20 A og 1x vernebryter 3 A

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • god skjermeffekt ved elektromagnetiske forstyrrelser
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415761
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe BF7EGX -
GTIN 4055626802510
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk