Hybridkabel - NBC-MSY/4,1-94H/MSY NTES - 1415742

Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 mb/s), Ethernet hybrid CAT5 (100 mb/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON / IP67, koding: Y, på Plugg rett M12 SPEEDCON / IP67, koding: Y, kabellengde: 4,1 m, Power with Ethernet (PWE)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415742
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
GTIN 4055626050973
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 388,700 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk