Nettverkskabel - NBC-MSB/1,0-94B SEP - 1415741

Nettverkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 5-polet, PUR, vannblå RAL 5021, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON / IP67, koding: B, på åpen ledningsende, kabellengde: 1 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415741
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
GTIN 4055626050966
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 72,600 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk