Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-35,0-600/M12FR HD - 1415666

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, åpen ledningsende, på Bøssing vinklet M12, A-kodet, kabellengde: 35 m, Hygienedesign, med spesialstålmutter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Enkel rengjøring takket være spesiell hygienedesign
  • Korrosjonsbeskyttelse av alle eksponerte metalldeler ved bruk av spesialstål 1.4404
  • Den lyse fargen gjør at skitne steder oppdages raskt

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415666
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
GTIN 4055626048161
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 903,500 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk