Sensor-/aktuatorboks - SACB-8/16-L-12,0PUR SCO P - 1415663

Sensor-/aktuatorboks Kunststoff, antall stikkplasser: 8, poltall: 5, koding: A - standard, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Ja, pnp; stamkabeltilkobling: Fast tilkobling 180°, PUR/PVC, ledningslengde: 12 m, skjerming: nei

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
  • Fleksibel, desentral bunting av signaler i en stamkabel
  • Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
  • Spar plass: Fordelerboks med dobbel tilordning for to sensorer på en innstikksplass
  • Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415663
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe BF3CBA -
GTIN 4055626048178
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2 512,000 g
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk