Nettverkskabel - NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL - 1415599

Nettverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, PE-X halogenfri, svart, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON / IP67, koding: X, på åpen ledningsende, kabellengde: 2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Tungt antennelig, noe som skaper sikkerhet: Gripedeler i PA 6.6 og spesialbehandlede kabler imøtekommer selv de høyeste krav
  • Solid festet takket være spesiell vibrasjonsbrems
  • Tåler temperaturpåvirkninger – testet med tanke på utvidet temperaturområde og temperatursjokk
  • Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415599
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 408 (C_2_2017)
GTIN 4055626047669
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 134,760 g
Tolltariffnummer 85444210
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk