Nettverkskabel - VS-PPC/PL-IP20-94F-LI/5,0 - 1415584

Prefabrikkert Ethernet-kabel, CAT6, skjermet, fire par, AWG 26 flertrådet (syv tråder), RAL 5021 (vannblå), RJ45-plugg / IP67 push pull kunststoffhus på RJ45-plugg / IP20, Line, lengde 5 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415584
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 209 (PC_2009)
GTIN 4046356474948
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 259,120 g
Tolltariffnummer 85444210
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk