Nettverkskabel - VS-IP67/B-IP20-94F-LI/5,0 - 1415526

Prefabrikkert Ethernet-kabel, CAT6, skjermet, 4-par, AWG 26 flertrådet (syv tråder), RAL 5021 (vannblå), RJ45-plugg / IP67, svart på RJ45-plugg / IP20, Line, lengde 5 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415526
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 209 (PC_2009)
GTIN 4046356474924
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 231,700 g
Tolltariffnummer 85444210
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding