Innbyggingspluggforbinder - SACC-DSI-M12FSL-4FE-M16XL/0,2 - 1415299

Innbyggingspluggforbinder, Effekt, 5-polet, Bøssing, M12, L-kodet, Bakveggmontasje, M16 x 1,5, Enkelttråder, kabellengde: 0,2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
  • Monteringsvennlig, optimalisert XL-husprofil med nøkkelvidde 19
  • Mekanisk tiltrekningsbegrensning til langtidsstabil tetning
  • Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
  • Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
  • Støpt på trådsiden for optimal tetthet
  • For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415299
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 292 (C_2_2017)
GTIN 4055626056272
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk