Innbyggingspluggforbinder - SACC-E-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - 1415295

Innbyggingspluggforbinder, Effekt, 5-polet, Plugg, M12, L - Power, Forveggmontering, M16 x 1,5, Enkelttråder, kabellengde: 0,2 m, 2,50 mm², PEX-tråd

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
  • Monteringsvennlig, optimalisert XL-husprofil med nøkkelvidde 19
  • Mekanisk tiltrekningsbegrensning til langtidsstabil tetning
  • Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
  • Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
  • Støpt på trådsiden for optimal tetthet
  • For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415295
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 286 (C_2_2019)
GTIN 4055626056241
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 46,200 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding