Nettverkskabel - VS-IP20-OE-94F-LI/2,0 - 1415255

Prefabrikkert Ethernet-kabel, CAT6, skjermet, 4-par, AWG 26 flertrådet (syv tråder), RAL 5021 (vannblå), RJ45-plugg / IP20 på åpen ledningsende, Line, lengde 2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415255
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 208 (PC_2009)
GTIN 4046356474849
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 102,000 g
Tolltariffnummer 85444210
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding