Kabelgjennomføringsplate - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Kabelgjennomføringsplate, antall ledninger: 37, lengde: 222 mm, bredde: 92 mm, høyde: 29,5 mm, ytterdiameter ledning: 4x 6 mm ... 10 mm , farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415240
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 690 (C_2_2017)
GTIN 4055626039442
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 291,100 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland FI (Finland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk