Kabelgjennomføringsplate - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Kabelgjennomføringsplate, antall ledninger: 7, lengde: 222 mm, bredde: 92 mm, høyde: 43 mm, ytterdiameter ledning: 1x 30 mm ... 60 mm , farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415234
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 690 (C_2_2017)
GTIN 4055626039404
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 224,700 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland FI (Finland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk