Effektledning - SAC-5P-MINMR/5,0-440/MINFR PWR - 1415226

Effektledning, 5-polet, PUR, grå RAL 7001, Plugg vinklet 7/8"-16UNF, på Bøssing vinklet 7/8"-16UNF, kabellengde: 5 m, 1,5 mm² ledertverrsnitt, for energiforsyning

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Robuste pluggforbindere i størrelse 7/8"-16UNF
  • Ytelsessterk: Pluggforbindere og ledninger med stort ledertverrsnitt for energiforsyningen

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415226
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626042862
Tolltariffnummer 85444290