Effektledning - SAC-4P-M12MRT/ 3,0-PUR/FRT SH - 1415203

Effektledning, 4-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg vinklet M12, koding: T, på Bøssing vinklet M12, koding: T, kabellengde: 3 m, til likestrøm opptil 12 A / 63 V

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Ytelsessterk: DC-pluggforbindere for opptil 12 A og 63 V DC
  • Spesiell T-koding som beskytter mot feilplugging
  • Pålitelig skjerming av effekten – 360°-skjerming for reduksjon av elektromagnetisk belastning
  • Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415203
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
Katalogside Side 290 (C_2_2019)
GTIN 4055626041261
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 481,200 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding