Effektledning - SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR/M12FRT - 1415197

Effektledning, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg vinklet M12, T-kodet, på Bøssing vinklet M12, T-kodet, kabellengde: 2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Ytelsessterk: DC-pluggforbindere for opptil 12 A og 63 V DC
  • Spesiell T-koding som beskytter mot feilplugging
  • Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415197
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 295 (C_2_2017)
GTIN 4055626041223
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 251,480 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk