Kabelnippel - G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - 1415192

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, anvendelse: Standard, kabelytterdiameter 6 mm ... 13 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: sølvfarget, med ekstern strekkavlastning, med O-ring

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Værbestandig tetningsmaterial
  • Halogenfri

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415192
Forpakningsenhet 5 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 706 (C_2_2017)
GTIN 4055626038209
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 71,460 g
Tolltariffnummer 74199990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk