Kabelnippel - G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK - 1415190

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, material trykkskrue: PA, PA, anvendelse: Standard, kabelytterdiameter 9 mm ... 17 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M25 x 1,5, farge: dyp svart, med ekstern strekkavlastning

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Glødetrådtest 750 °C
  • Værbestandig tetningsmaterial
  • Halogenfri

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415190
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 706 (C_2_2017)
GTIN 4055626038186
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 25,609 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk