Kabelnippel - G-INB-M16-S68N-PEPDS-BK - 1415178

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 4,5 mm ... 10 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M16 x 1,5, farge: dyp svart RAL 9005, med knekkbeskyttelse

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Glødetrådtest 750 °C
  • Værbestandig tetningsmaterial
  • Halogenfri

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415178
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 696 (C_2_2019)
GTIN 4055626038094
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,390 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding