Kabelnippel - G-INB-M12-S68N-PEPDS-BK - 1415177

Bildet viser varianten G-INB-M25-M68N-PEPDS-BK

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, anvendelse: Standard, kabelytterdiameter 3 mm ... 7 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M12 x 1,5, farge: dyp svart, med knekkbeskyttelse

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Glødetrådtest 750 °C
  • Værbestandig tetningsmaterial
  • Halogenfri

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415177
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 704 (C_2_2017)
GTIN 4055626038087
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,760 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk