Kabelnippel - G-ESISEC-M20-S68N-NEPDS-S - 1415163

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 6 mm ... 13 mm, skjerming: ja, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Støvbeskyttelse under lagring og transport grunnet bruk av støvbeskyttelsesskive.
  • Værbestandig tetningsmaterial
  • Halogenfri
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415163
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 555 (C_3_2017)
GTIN 4055626037943
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 59,240 g
Tolltariffnummer 74199990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk