Kabelnippel - G-ESIS-M12-S68N-NEPDS-S - 1415123

Bildet viser varianten G-ESIS-M25-M68N-NEPDS-S

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 4 mm ... 7 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M12 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Støvbeskyttelse under lagring og transport grunnet bruk av støvbeskyttelsesskive.
  • Værbestandig tetningsmaterial
  • Halogenfri
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415123
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 555 (C_3_2017)
GTIN 4055626037844
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 24,750 g
Tolltariffnummer 74199990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk