Mini-gjennomgangsklemme - MBK 5/E BU - 1415115

El.nr.: 1265130

Mini-gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farge: blå, monteringstype: NS 15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
  • God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
  • Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415115
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 125 (CL_2002)
GTIN 4017918021405
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,450 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk