Mutter - QPD N 2PE1,5 8-13 BK - 1415100

Mutter, QUICKON-tilkobling, poltall: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, svart, kabeldiameterområde: 10 mm ... 13 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
  • Brukervennlig: Rask og enkel konfeksjonering uten spesialverktøy
  • Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415100
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 466 (C_2_2017)
GTIN 4055626037646
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 17,000 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk