Skilleklemme - MBK 5/E-TG - 1415089

Skilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 16 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, lengde: 28 mm, bredde: 6,2 mm, farge: grå, montering: NS 15, nominell spenning: 500 V

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kun 6,2 mm byggbredde

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1415089
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 470 (C_1_2017)
GTIN 4017918021375
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,314 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk