Ledningsforbinder - SACC-CC-5QO-0,75 SH - 1414417

Effektforbinder, 5-polet, halogenfri, skjermet, IDC-tilkobling, husmaterial trykkstøpt sink, forniklet, utvendig kabeldiameter 5 mm ... 9,7 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
  • Brukervennlig: Rask og enkel konfeksjonering uten spesialverktøy
  • IDC-tilkobling: Nyskapende og tidsbesparende konfeksjonering uten avisolering av enkeltlederne
  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Pålitelig signaloverføring - 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1414417
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 17 (C_2_2017)
GTIN 4055626026732
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 61,000 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk